Catalog Biopharmaceutical Connection Solutions Product Catalog Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.
White Paper Cell and Gene Therapies: A Guide to Single-Use Connections - 10 Transferable Lessons from the Bioprocessing Industry Les experts de l’industrie s’attendent à ce que les technologies à usage unique utilisées dans les essais cliniques biopharmaceutiques et la production commerciale jouent un rôle dans le développement et la production de thérapies cellulaires et géniques.
White Paper Effectively Securing Cell and Gene Therapies with Closed Systems La mise en œuvre de systèmes fermés utilisant une technologie à usage unique a permis de fournir des thérapies salvatrices de manière efficace et économique.
White Paper Extractables Testing on Single-Use Connectors Découvrez comment l’appropriation des tests BPOG sur des connecteurs à usage unique permet d’atténuer les risques de substances extractibles et de lixiviables, essentiels à la délivrance de médicaments sûrs et efficaces.
White Paper Gene Therapies: A Guide to Aseptic Single-Use Connectors Découvrez comment l’évaluation des processus à petite échelle peut conduire à des améliorations, même à des branchements aseptiques, et contribuer à un impact important sur l’efficacité et la rapidité de l’intensification.
White Paper How Single-Use Connectors Advance Aseptic Processing Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
White Paper How to Overcome Validation Challenges in a Single-Use World Découvrez comment la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
White Paper Scale Your Bioproduction with Large Format High-Flow Connectors À mesure que la demande de bioproduction à volume plus élevé augmente, CPC répond à l’appel avec des connecteurs grand format à haut débit.
White Paper Single Use Connectors to Increase the Integrity of Closed Systems Comment isoler votre fabrication biopharmaceutique de l’environnement et des facteurs externes qui pourraient contaminer votre lot ? Utilisez un connecteur stérile.
White Paper Single Use Systems for Storing and Shipping Frozen Drug Materials Découvrez comment la logistique de découplage de la fabrication de substances médicamenteuses à partir de la formulation finale du médicament est possible en utilisant des assemblages de congélation-décongélation à usage unique intégrés équipés de composa
White Paper Single Use Systems: Globalization Best Practices and Technology Specifications Découvrez comment la coordination des normes sur l’ensemble des sites mondiaux peut aider à accélérer la mise sur le marché, éliminer les tâches redondantes et réduire les coûts.
White Paper The Path to Genderless Sterile Connectors Découvrez pourquoi la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
White Paper Bridging the Connectivity Gap Between Traditional Sensors and Single-Use Systems Découvrez comment le branchement sécurisé et sans fuite des capteurs traditionnels aux assemblages à usage unique est essentiel pour garantir la précision des mesures prises et la protection de la fabrication de produits pharmaceutiques coûteux.
White Paper Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
White Paper Building Reliability Into Bioprocessing – How Component Testing Improves Consistent Performance Single-use Systems (SUS) components need to undergo a battery of tests to check that they are robust, easy-to-use, and reliable. Discover what rigorous tests performed by CPC on the SUS connectors.
White Paper Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefiting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
White Paper Single-Use Technology For The Most Extreme Processes During bioproduction processes that use harsh chemicals, single-use technology is needed to ensure optimal performance. CPC offers connectors that can withstand harsh environments.
White Paper Ask The Expert Session: Single-Use Technology in Cell and Gene Therapies: FAQs Tube welding and aseptic connectors are the two main categories of aseptic fluid connection technologies available. Tube welding is an operation where a tube welder heat-welds tubes that fuse two fluid paths together to create a sterile connection.
White Paper The Standardization of single use components for bioprocessing Standards are created in order to streamline operations and help reach the full potential of the technology. Standardization encompasses many topics including how products are tested, assembled, etc. Learn about the standardization of single-use connectors.
White Paper How Sterile Connectors Impact Modular Systems Modular bioprocessing systems offer fast, efficient, flexible manufacturing. System “building blocks” (or, prefabricated single-use subassemblies) link together with sterile connection technologies. Regardless of size or configuration, all modular systems require reliable connectors to facilitate, protect, and manage fluid flow from the beginning of the process to final fill-and-finish.
White Paper Maintaining Sterility Through CGT Processing and Cryopreservation Cryopreservation in cell therapy and gene therapy (CGT) manufacturing is critical to maintaining product integrity.
White Paper Ready for the cold? ATMP cryopreservation done right. Cell and gene therapies (CGT) are evolving at a rapid pace. Now, new aseptic processing solutions are being designed specifically for CGT applications, optimizing speed and efficiency while maintaining sterility.
White Paper The Case for Modernizing Small-volume Aseptic Processing Maintaining sterility for therapeutics that biopharmaceutical and cell and gene manufacturers produce is critical – particularly when unique, personalized samples are processed for precision medicine.
PDF The Path to Genderless Sterile Connectors Découvrez pourquoi la validation partagée pour les systèmes à usage unique est une étape clé pour s’assurer que des produits médicamenteux sûrs et efficaces sont fournis aux patients dans le besoin.
Comparison Guide: Sterile Tube Welders vs. Aseptic Connectors A survey of bioprocessing industry professionals asked which method they prefer for their connection needs: sealable and weldable tubing or aseptic connectors.
How Single-Use Connectors Advance Aseptic Processing Découvrez comment les connecteurs stériles contribuent à rendre les systèmes de traitement plus flexibles, plus fiables et plus rentables tout en protégeant la stérilité et l’intégrité des médias.
Maintaining Aseptic Processes Using Small-volume, Closed Systems The need for sterility throughout small-batch aseptic processing is benefiting from closed systems. Learn how they are streamlining and accelerating the process.
Product Catalog Biopharmaceutical Connection Solutions Product Catalog Le catalogue de produits biopharmaceutiques de CPC fournit des spécifications sur les connecteurs CPC conçus spécialement pour les applications de bioprocédés, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.