Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série MPX

See Série MPX Products

Les coupleurs de la série MPX permettent une utilization facile ainsiqu'une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPX – disponbile pour les tuyaux de 9,5mm et 12,7mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter un pliage des tubes.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation des gants
Matériau USP Classe VI Répond aux exigences de la biocompatibilité
Stérilisable par autoclave, Et0, E-faisceau, ou gamma Réutilisable, économique pour usage unique
Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
 Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF
Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Locking Sleeves: PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF
Clapet d’obturation: Polycarbonate (blanc), Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy
Autoclave: Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.
Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

Cv Value

Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

MPX17803

MPX17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPX17839

MPX17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPXK17803

MPXK17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

MPXK17839

MPXK17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

Inserts

MPX22603M

MPX22603M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22639M

MPX22639M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22803M

MPX22803M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22839M

MPX22839M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

Caps & Plugs