Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série SaniQuik

See Série SaniQuik Products

Le connectuer SaniQuik™ vous donne la possibilité d'intégrer des composants "single-use" dans  vos équipements inox existants. Cet Embout sanitaire intégral se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp; Il permet le raccordement rapide et aisé à des systèmes de poche à usage unique, à des manifolds ou des tube sets. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Terminaisons sanitaires 3/4" et
1-1/2"
Montage sur des systèmes de plomberie rigide avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps
Comptabilité avec les coupleurs des séries MPC et MPX Connexion rapide et facile avec des coupleurs standards industriels pour connecter avec les poches à usage unique et les tube sets
Adaptateur coupleur intégré La déconnexion du coupleur ne nécessite pas le remplacement de joint
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Comptabilité aux exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

Matériau

Eléments principaux: Inox 316L
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Méthodes de stérilisation

Méthodes de stérilisation: Autoclave

Cv Value

Kv~204,60 max. (Cv~14.2 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

Inserts

SQCC221212M

SQCC221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCC222424M

SQCC222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX221212M

SQCX221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX222416M

SQCX222416M

1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

SQCX222424M

SQCX222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

O-Rings and Seals

2260100

2260100

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

2260200

2260200

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring