Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konzipiert für die Flüssigkeitskühlung:
Everis®-Schnellkupplungen

Fluidverbinder im Thermal Management müssen zuverlässig sein. CPC entwickelt und fertigt Everis-Schnellverschlusskupplungen speziell für die Anforderungen in sensiblen und kritischen Umgebungen. Everis-Schnellkupplungen von CPC sind solide und langlebig und bieten Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Entwickler von Flüssigkeitskühlsystemen profitieren auf unterschiedliche Weise von dieser anwendungsspezifischen Neuentwicklung von CPC.

Die Everis-Schnellverschlusskupplungen 

  • sind mit einer Vielzahl von Kühlmitteln kompatibel
  • gewährleisten ein tropffreies Verbinden und Trennen
  • sind für den langfristigen Einsatz konzipiert

Robuste Kupplungen für die Flüssigkeitskühlung

Die Everis-Schnellkupplungen werden auch als Fittinge für die Flüssigkeitskühlung bezeichnet. Sie kommen in einer Vielzahl von Niedrigdruckanwendungen mit hohem Durchfluss zum Einsatz, wie z.B. bei Hochleistungscomputern, Rechenzentren, beim Aufladen von Elektrofahrzeugen, im Edge Computing, bei 5G, in Radargeräten und Lasern. Schnellkupplungen sind für Leistung und Betriebszeit entscheidend, und Everis-Kupplungen von CPC bieten hier Spitzentechnologie.

Mehr erfahren

Arbeiten Sie mit unserem Experten-Team

Als weltweit führender Anbieter von Schnellverschlusskupplungen entwickelt und fertigt CPC innovative, leistungsstarke Everis-Konnektoren speziell für die Anforderungen der Flüssigkeitskühlung: tropffreies Verbinden oder Trennen. Entdecken Sie das komplette Sortiment der Everis-Schnellverschlusskupplungen für das Thermal Management.

FRAGEN? UNSERE INGENIEURE HABEN DIE ANTWORTEN.

Eigenschaften und Vorteile der Everis-Schnellverschlusskupplungen:

  • Die zum Patent angemeldete Non-Spill Ventiltechnologie gewährleistet Installation und Betrieb ohne Tropfenbildung
  • Mehrfach-Dichtungen bieten Zuverlässigkeit und vermeiden Leckagen
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
  • Die intuitive, einfach zu bedienende Daumentaste ermöglicht einfaches Verbinden und Trennen
  • Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und robusten, langlebigen Werkstoffen 
  • Die umfangreiche Produkt-Palette erfüllt die Anforderungen von Systemdesignern

Große Auswahl an Schnellverschlusskupplungen

Das Produktprogramm der Everis-Schnellkupplungen für die Flüssigkeitskühlung umfasst drei Produktfamilien.