SaniQuik™-Serie

See SaniQuik™-Serie Products

Colders SaniQuik™ ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss von Einweg-Systemen an vorhandene Verarbeitungsanlagen aus Edelstahl. SaniQuik's integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Die neuen Verbindungen, die an Colders MPC- und MPX-Kupplungen angeschlossen werden können, vereinfachen die Übertragung zu Einweg-Schlauchsätzen, Mehrfachverteilern und Beutelsystemen. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
3/4" und 1-1/2" Sanitär-Anschlüsse Werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert.
Kombinierbar mit den Serien MPC & MPX Schnelles und einfache Verbinden von Standard-Kunststoffkupplungen und Single-Use Beuteln und Schlauch-Sets
 Integrierter Kupplungs-Anschluss Einfaches Trennen der Kupplung, keine Ersatz O-Ringe erforderlich
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

Materialien

Hauptkomponenten: Edelstahl 316L
O-Ringe: Silikon(transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden

Sterilisationsmethoden: Autoclav

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

SQCC221212M

SQCC221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCC222424M

SQCC222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX221212M

SQCX221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX222416M

SQCX222416M

1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

SQCX222424M

SQCX222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

2260100

2260100

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

2260200

2260200

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring