Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur Série MicroCNX®

See Connecteur Série MicroCNX® Products

Grâce au savoir-faire et à l'inventivité de CPC, le leader de la technologie des connexions à usage unique, une nouvelle gamme MicroCNX® est lancée. Cette gamme de micro-connecteurs aseptiques fournit une méthode simple et efficace de connexion aseptique. Ils peuvent être utilisés pour les assemblages de bioproduction avec des tubes de petit diamètre. Les micro-connecteurs stériles MicroCNX sont la solution alternative moderne au processus industriel et fastidieux du soudage de tubes. La gamme MicroCNX est conçue spécifiquement pour les conditions critiques du transfert de milieux biologiques dans les applications biopharmaceutiques, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.

Produits et leur téléchargement

2022 Pharma Innovation Awards Logo Award

2022 Pharma Innovation Award

2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.

Caractéristiques Avantages
PINCER-CLIQUER-TIRER Processus de connexion intuitif en trois étapes
Facile à utiliser Réduit les risques d’erreur de l’opérateur et Les performances, la fiabilité et la sécurité de la connexion
Sans genre Facilite les spécifications de systèmes à usage unique, une seule référence produit pour les deux moitiés
Clic CPC Confirmation audible de l’assemblage sans autre matériel nécessaire

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions de fonctionnement (transfert de fluides)

Pression : Jusqu’à 4,1 bar, 60 psi
Jusqu’à 5,1 bar, 75 psi pendant 48 heures
Température : 1 °C à 40 °C (34 °F à 104 °F)

Matériaux

Principaux composants : Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Joints : Silicone (transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
Couvercle protecteur : Polypropylène (turquoise), USP classe VI, ADCF
Membrane Polyéthersulfone hydrophobe (clair), USP classe VI, ADCF

Stérilisation

Radiation gamma Jusqu’à 50 kGy d’irradiation
Autoclave Un cycle jusqu’à 130 °C (266 °F) pendant 60 minutes

Cv Value (Débit type)

Plage de valeur Cv: 0,04 à 0,27 pour les terminaisons cannelées MicroCNX
straight-through
Les valeurs Cv représentent les débits en gallon d’eau/minute à température ambiante pour 1 psi de chute de pression. Le débit est en général restreint par le diamètre le plus petit qui est dans certains cas représenté par le diamètre de la terminaison et pas par le débit nominal.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

Genderless

CNX17001HT

CNX17001HT

1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector

CNX17002HT

CNX17002HT

1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector

CNX17003HT

CNX17003HT

3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX Connector