Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs Steam-Thru

See Connecteurs Steam-Thru Products

Le connecteur Steam-Thru® permet le raccordement stérile, rapide et facile via SIP entre l'équipement biopharmaceutique et les sacs à usage unique ou les assemblages de tubes. Cette conception “single-use” permet d'économiser du temps et de l'argent en éliminant des procédures inutiles de nettoyage et en réduisant la charge de validation liées aux composants réutilisables.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Design novateur à trois orifices Permet le procédé de stérilisation à la vapeur (SIP) "steam thru" qui élimine les volumes morts et la nécessité de hottes à flux laminaire
Vanne brevetée Permet une connexion et déconnexion stériles et assure un débit élevé
Bouton poussoir/ Col à détacher La vanne en position sécurité donne un indicateur visuel de l’étape du procédé
Terminaisons standard Connexion rapide avec l’équipement et toutes les tailles de tubes flexibles
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatible avec les exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Position Vapeur
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Jusqu’à 2,1 bar (30 psi) - Steam-Thru
Jusqu’à 2,4 bar (35 psi) - Steam-Thru II
Position Flux
Température de service: De 4°C jusqu’à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Du vide jusqu‘à 1,4 bar (20 psi)

Méthodes de stérilisation

après connexion en option
Gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Jusqu‘à 129°C (265°F) pour 60 minutes au total
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru: Jusqu‘à 130°C/266°F et ~1,6 bar (24 psi) pour 60 minutes
Steam-Thru II: Jusqu’à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés dans la litérature technique

Raccordement

Taille: Cannelé de 1/2” et 3/8”; Terminaisons sanitaire de 3/4“

Matériau

Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP classe VI
Joints: Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
Col à détacher: Polycarbonat

Cv Value

Kv ~ 60,53 - 66,29 (Cv ~ 4.2 - 4.6) (Steam-Thru)
Kv ~ 74,94 - 115,29 (Cv ~ 5.2 - 8.0) (Steam-Thru II)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

Other

STC1700000

STC1700000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700100

STC1700100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700200

STC1700200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700300

STC1700300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700500

STC1700500

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700600

STC1700600

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700700

STC1700700

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700800

STC1700800

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020000

STC2020000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020100

STC2020100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020200

STC2020200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020300

STC2020300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector