Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik® L-Verbinder

See AseptiQuik® L-Verbinder Products

Die großen, beidseitig baugleichen AseptiQuik®-Konnektoren mit 19mm (3/4“) und 25,4mm (1“) Schlauchtüllen-Anschluss sowie mit 1 1/2“ Sanitär-Anschluss ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen in einem nicht sterilen Umfeld. Die einfach zu bedienende Kupplung bietet vereinfachte Systemintegration und minimiert das Risiko von Bedienungsfehlern. Die robuste Ausführung bietet Prozesssicherheit und schafft Vertrauen; es werden keine zusätzlichen Klemmen oder Armaturen benötigt. Biopharma-Hersteller haben ein umfangreiches Kupplungssortiment (von 3/4“ bis 1 1/2“ Baugröße) in einer Qualität und Auswahl, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet wird.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Integration von Single-Use Systemen mit der gleichen Artikelnummer für beide Verbindungshälften
Robuste Ausführung Wiederholbare und zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
DREHEN – KLICKEN – ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen dienen als Schutzabdeckung und ermöglichen gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der korrekten Verbindung
Chemische Beständigkeit Chemische Beständigkeit    AseptiQuik PPSU: Ermöglicht die Anwendung der baugleichen Verbinder in agressiver chemischer Umgebung
pH-Bereich AseptiQuik PPSU: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten innerhalb aller Downstream-Prozesse mit einem pH-Bereich von 2 bis 12

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Bis zu 5,1 bar (75 psi) bis 48 Stunden
Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

Materialien

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (blaue Standardausführung), USP Klasse VI, ADCF
Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Konformität: RoHS

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy

Other

Farbe: weiß
Anschlussgrößen: 19,0mm (3/4“) und 25,4mm (1“) ID Schlauchtüllen

Kv-Werte (Cv-Werte)

Cv~14.4 max
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

AQL17012

AQL17012

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17016

AQL17016

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

AQL17016HT

AQL17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

AQL33024

AQL33024

1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body