材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

在位蒸汽 (SIP) 连接器

查看 SIP 连接器产品

使用 CPC Steam-Thru® 连接器 (STC) 创建预灭菌袋系统或管道组件和不锈钢工艺设备之间的无菌连接。Steam-Thru 在位蒸汽连接器采用创新型三端口设计,通过消除“死角”,使蒸汽穿过连接器直接通过“蒸汽开启”进入不锈钢设备,最大限度地保证了无菌性。

STC II 原位蒸汽 (SIP) 连接器具有“蒸汽开启”和“蒸汽关闭”功能,无需层流罩即可实现无菌连接和无菌断开。Steam-Thru II 连接器降低了工艺流径中微生物污染的可能性,也减少了制造设施内的环境污染。

产品系列

CPC Steam-Thru 连接器的优点

  • 多种阀门和切断端头,可满足安装和流量要求
  • 通过伽玛照射预灭菌,最多 50 KiloGray 或高压灭菌,最多 129°C,持续 60 分钟
  • 创新型三端口设计提供 SIP 流程,避免“死角”及层流罩之需
  • 指锁按钮和撕裂套管锁定阀门位置,提供过程阶段的可视化指示
  • 行业标准终端可加速与工艺设备的连接,并连接到常见的柔性管尺寸
  • 材料不含 ADCF,符合 BSE/TSE 要求

Steam-Thru SIP 连接器集成 AseptiQuik® 无菌连接器

为了实现最大的设计灵活性,  AseptiQuik STC 连接器 集成 AseptiQuik 无菌接头 和  Steam-Thru II 在位蒸汽连接器 提高了混合不锈钢和一次性加工设备之间的灵活性。取决于无菌接头末端的配置,生物制药加工和制造工程师可以选择不分公母设计的 AseptiQuik STC 连接器(AseptiQuik GAseptiQuik S)或合并一个键式母对公连接器 (AseptiQuik C)。

CPC STEAM-THRU 连接器适合的流程和应用

  • 一次性组件
  • 在位蒸汽 (SIP) 应用
  • 液体无菌转移
  • 与一次性容器和不锈钢系统的连接
  • 多用途至一次性连接

通过卫生夹具将两个连接器合并成一个单元,使 AseptiQuik 无菌连接能够通过在位蒸汽在不锈钢设备上进行蒸汽灭菌。完成在位蒸汽循环后,可连接各种一次性系统。在位蒸汽过程可以提前完成,以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 部分,而不必等待 30-60 分钟的 SIP 时间。

CPC ASEPTIQUIK 与 STEAM-THRU 连接的优点

  • 使用混合不锈钢和一次性加工设备时,灵活性更高
  • 通过卫生端头直接安装到不锈钢加工设备上
  • 无菌连接器端的无公母设计或键式母对公连接
  • 简单的 3 步连接流程,可减少操作员错误
  • 获得专利的阀门设计用于不锈钢设备无菌连接和断开
  • 两个无菌接头之间的卫生接口,与使用扎带的管道相比,连接更牢固
  • 在位蒸汽过程可以提前完成,以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 半体,而不必在收获之前等待 30-60 分钟的 SIP 时间