Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik STC

See Connecteur AseptiQuik STC Products

Le connecteur AseptiQuik® STC combine le connecteur stérile AseptiQuik® et le connecteur SIP Steam-Thru® II donnant aux fabricants la flexibilité pour réaliser des ensembles hybride single-use/ Inox. Le connecteur AseptiQuik STC avec le connecteur AseptiQuik G, AseptiQuik S ou AseptiQuik C dispose d'une connexion Steam-Thru II qui sera directement monté à un ensemble en acier inoxydable via une connexion sanitaire. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik G ou S offrent une conception sans genre. Ils facilitent ainsi l'usage. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik C offrent une connexion femelle connectée avec un insert mâle au bout du connecteur aseptique.

La connexion de ces deux connecteurs en une seule unité moyennant un raccord sanitaire permet au connecteur AseptiQuik d'être stériliser à la vapeur avec l'équipement en acier inoxydable via SIP (stérilisation en place). Après la réalisation du cycle SIP différents systèmes à usage unique peuvent être connectés. L'ensemble peut être pré-intégré permettant une connexion rapide et stérile avec l'autre moitié du connecteur AseptiQuik sans attendre 30 ou même 60 minutes pour la connexion du au SIP.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Design innovatrice à trois orifices Permet processus steam in place "steam thru" qui élimine "dead legs"
Construction solide Performance fiable, aucun materiel supplémentaire n’est nécessaire

Vanne brevetée pour process vapeur

Permet une connexion et déconnexion stériles de l’équipement en acier inox et assure un taux de débit élevé
Interface sanitaire entre deux connecteurs Connexion plus sûre que des tubes avec colliers de serrage

Click Colder

Confirmation audible des étapes de connexion effectuées

Disponibilité sur le marché Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Position Vapeur
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Jusqu’à 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Position Flux
Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
Pression de service: Du vide jusqu‘à 1,4 bar (20 psi)

Méthodes de stérilisation

après connexion en option
Gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
Autoclave: Jusqu‘à 129°C (265°F) pour 60 minutes au total
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru II: Jusqu‘à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés en littérature technique

Raccordement

Sizes: Terminaisons sanitaires de 3/4“ et 1 1/2“

Matériau

Eléments principaux: AseptiQuik – Polycarbonate (blanc), USP classe VI
Steam-Thru II – Polysulfone (ambré), USP classe VI
Joints: Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP classe VI
Polycarbonate (blanc, version HT), USP classe VI
Bouchons de protection: Polypropylène (transparent), USP classe VI
Membrane: Polyéthylène (version standard), USP classe VI
Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP classe VI
Serrage: Nylon 66 (blanc), USP classe VI
Col à détacher: Polycarbonate

Cv Value

Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

/

Filters

No available filters