Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteur AseptiQuik S

See Connecteur AseptiQuik S Products

Les  connecteurs AseptiQuik® S de type 1/8" et 1/4" assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles - pour applications exigeant des petits connecteurs. Le design intuitif de l'AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les fabricants peuvent protéger leurs précieux produits avec une technologie de connexion stérile; les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Conception neutre Spécification facile des systèmes single-use avec une seule référence pour connecteur  femmelle et mâle
TOURNER-CONNECTER-TIRER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine

Languettes à TIRER intégrées pour protection

Languettes à tirer servant comme protection réduisent de la complexité et permenttent un enlèvement simultané des deux membranes

Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement

Click Colder

Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
1/4" Sanitary termination with straight boreMinimizes transitional flow disruptions through upstream processing

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Coefficient de flux:Cv 1,74 pour 1/4’’ sur 1/4’’ et 0,19 pour 1/8’’ sur 1/8’’

Matériau

Eléments principaux: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer/Protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylene (version standard), USP Classe VI, ADCF
Polyethersulfone hydrophobe (version HT), USP Classe VI

Raccordements

Taille: 3,2mm et 6,4mm DI / 1/8" et 1/4” DI (cannelé), 3/4” sanitaire et embout mâle MPC

Méthodes de Stérilisation

Rayons gamma: Jusqu’à 50kGy
Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 60 minutes

Cv Value

Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mm DI / 1/4" DI (des deux côtés)
Kv~ 2,74(Cv ~ 0.19) pour tubes 3,2mm DI / 1/8” DI (des deux côtés)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

AQS17002

AQS17002

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17002HT

AQS17002HT

1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17004

AQS17004

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17004HT

AQS17004HT

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17006

AQS17006

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector

AQS17006HT

AQS17006HT

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature

AQS17MPC

AQS17MPC

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert

AQS17MPCHT

AQS17MPCHT

Genderless AseptiQuik S Connector with MPC Insert, High Temperature

AQS33004

AQS33004

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector (Straight Bore Flow Path)

AQS33004HT

AQS33004HT

1/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature (Straight Bore Flow Path)

AQS33012

AQS33012

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector

AQS33012HT

AQS33012HT

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik S Connector, High Temperature