Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

AseptiQuik C DC

See AseptiQuik C DC Products

Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.

Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.

La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

Caractéristiques Avantages
Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
Déconnexion simple en une étape Maintient la stérilité des médias

Languettes à TIRER

Permettent le retrait simultané et sécuritaire des membranes

Clapets d’obturation automatiques

Eliminent la nécessité de dispositifs de serrage ou de soudage

Construction solide

ague de fermeture intégrée et technology novatrice en matière de joints assurent une connexion fiable
Disponibilité sur le marché

Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution


Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 40°C / 39°F jusqu’à 104°F
Valeur Kv: Kv ~ 11,1 Jusqu’à 27,38

Matériau

Connecteur: Polycarbonate (blanc), USP Class VI, ADCF
Bague de fermeture et clapet d’obturation: Polycarbonate (bleu), USP Classe VI, ADCF
Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (blanc, version HT), USP Classe VI, ADCF
Embouts de protection: Polypropylene (transparent), USP Classe VI, ADCF
Joints: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Membranes: Polyethylène (version standard)
Polyéthersulfone hydrophobe (version HT)
Ressorts: Acier inoxydable 316

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy
Autoclave: Version haute température (HT): Jusqu’à 130°C (266°F) pour 30 minutes

Autres

Raccordement de tubes: 12,7mm, 9,5mm et 6,4mm DI / 1/2", 3/8" et 1/4" DI

Cv Value

Kv~11,1 max. (Cv~0.77 max.)cannelé de 6,4mm / 1/4"
Kv~15,85 max. (Cv~1.1 max.)cannelé de 9,5mm / 3/8"
Kv~17,29 max. (Cv~1.2 max.)cannelé de 12,7mm / 1/2"
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Etudes des extractibles

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

Inserts