Error Showing Content - please login as admin for details.
材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

PLC NSF 系列

See PLC NSF 系列 Products

1/4" 流量 PLC 系列接头在全世界的应用成千上万,可提供最广泛的尺寸和配置选择。PLC 接头是用聚甲醛热塑注模而成,可耐受最温和的化学溶液。PLC 系列接头单手连接/断开以及整体端头的特点使之成为便于使用和生产的首选产品。

这些接头提供多种配置和端接的灵活性,并可与金属材质的LC 和 聚丙烯材质的  PLC12 系列配合使用。  NSF 认证型号适用于水和饮料管线或食品和调味品分配。

PLC 系列还有备 RFID(Radio Frequency Identification)功能的型号可供选择。

产品资源和下载

特点 优势
CPC 指锁按钮 可单手连接和断开
整体端头

漏点少,安装快捷

连接时发出咔哒声 保证连接可靠
可兼容 可与 LC 和 PLC12 系列接头配用

 

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至120 psi,8.3 bar
温度: -40°F 至 180°(-40°C 至 82°C)

材料

主要元件和阀: 聚甲醛
指锁按钮: 不锈钢
阀簧: 316 不锈钢
外簧和销: 不锈钢
O 型圈: Buna-N 丁晴橡胶

其他

颜色: 天然白色,也可提供其它颜色
管道尺寸: 1/4" 至 3/8"内径,6.4mm 至 9.5mm 内径

JG® 管道规格

管公差: 1/4" 外径,+ 0.001/-0.004
3/8" 外径 0.001/-0.004
管类型:塑料管: 聚乙烯、尼龙、聚氨酯。
金属管: 铜管和低碳钢管

Cv值

Cv ~ 1.40 (20.17) max
Cv ~ 0.82 (11.82) max
Cv ~ 0.51 (7.35) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
对于带 JG®端头的软管或薄壁管,建议使用管支架。
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

20400

20400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

20600

20600

3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

20800

20800

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

21000

21000

1/4 NPT Valved Coupling Body (PLCD10004 NSF)

21100

21100

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

22100

22100

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

22300

22300

3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

22500

22500

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

22900

22900

1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

24500

24500

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

26700

26700

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

28200

28200

1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

20100

20100

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

20300

20300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24004 NSF)

21400

21400

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

21500

21500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

22000

22000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

22200

22200

3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

22400

22400

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

24800

24800

3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

24900

24900

3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

26600

26600

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)

30400

30400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24006 NSF)