Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Everis PLQ4

See Everis PLQ4 Products

Die Everis® PLQ4-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Sie wird aus thermoplastischem Hochleistungswerkstoff (PPSU) hergestellt, ist leicht im Gewicht, chemisch beständig, schwer entflammbar und einfach in der Anwendung. Sie ist ideal für die Flüssigkeitskühlung von elektronischen Komponenten und bietet einen hohen Durchfluss für optimierte Systemleistung. Die Serie Everis PLQ4 hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, mit der sie teures Equipment äußerst zuverlässig schützt, da sie beim Trennen Tropfenbildung unterbindet. Zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.

 

Produkte & Downloads

EigenschaftenVorteile
Hochleistungswerkstoff (PPSU)Leicht, langlebig und kompatibel mit gängigen Kühl-mitteln; flammhemmende Eigenschaften nach UL94 V0
Non-Spill VentildesignTropffreies Trennen auch unter Druck
Hohe Durchflusskapazität mit geringem DruckabfallEffizientere Kühlung auch bei beengten Platzverhältnissen
Ergonomisches Kupplungs- und DaumentastendesignEinfache Handhabung, auch einhändig
Hörbarer Klick beim VerbindenBestätigt eine sichere Verbindung
Anschluss für Schlauch und GewindeZur Montage oder für Schlauchverbindungen
Aussagekräftige Produkttests (Produkt auf 10.000 Zyklen getestet)Zuverlässiges Produkt mit erprobter Dimensionsstabilität

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
Lager-/Transportbedingungen: Von -40°C bis 115°C (von -40°F bis 240°F)
Durchfluss-Koeffizient: Kv ~ 1.1 (Cv ~ 1.3)

Material

Hauptkomponenten: PPSU Polyphenylsulfone
Ventil und Daumentaste: PPSU
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
Feder der Daumentaste: Edelstahl
Dichtungen: EPDM
Dichtungshaltering: PTFE
Konformität: RoHS, REACH
Farbe: Mattes schwarz mit einem kühlen Blau-oder einem warmen Rotton
Schmiermittel: Krytox® PFPE

Weitere Spezifikationen

Schlauchgrößen: Von 6,4mm ID bis 9,5mm ID (von 1/4’’ ID bis 3/8’’ ID)
Tropfenbildung: <0,015 ml pro Entkupplungsvorgang bei 0 bar (0 psi) ; <0,063 ml pro Entkupplungsvorgang bei 13,7 bar (200 psi)
Lufteinschluss: <0,063 ml pro Verbindung

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 1,1 (Cv ~ 1.3)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

PLQ4D17006BLU

PLQ4D17006BLU

Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue